Uchwyt do narzędzi


Wybrany wariant
Uchwyt do narzędzi 8, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.691.59)
Uchwyt do narzędzi 8, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.691.59
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

10 ogniw, PA-GF, kolor czarny
10 sprężyn dociskowych, St
2 nakrętki młotkowe 8 M6, St, ocynk.
2 trzpienie z gwintem DIN 916-M6x12, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.691.59
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 57 g
JOP1 zestaw
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Łatwe mocowanie narzędzi na zatrzask! Uchwyt do narzędzi 8 składa się z dziesięciu pojedynczych ogniw z tworzywa sztucznego ze sprężynami dociskowymi. Naprężenie wstępne ogniw pozwala na dostosowanie siły mocowania do mocowanych elementów.
Ogniwa można wkręcić w dowolnym miejscu w rowku profilowym 8. Wystarczy lekki docisk, aby zamocować narzędzie pomiędzy sprężynowymi uchwytami. Liczba mocowanych narzędzi zależy od liczby zainstalowanych elementów.
Uchwyt na narzędzia 8 pozwoli na utrzymanie porządku na stanowisku pracy. Uchwyt to część bogatego systemu haków i wieszaków item dostępny w kolorach szarym i czarnym.
Kolejność czynności montażowych:
1. osadzenie ogniwa w rowku
2. obrót o 90°
3. osadzenie sprężyny w rowku
4. ustalenie położenia uchwytu do narzędzi w rowku przy użyciu nakrętki młotkowej 8 M6 i trzpienia z gwintem DIN 916-M6x12

Warianty

Sortuj wg

Wersja:  Uchwyt wielokrotnyObejma na::  UniwersalnyKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  30Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  Uchwyt wielokrotnyObejma na::  UniwersalnyKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  30Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  Klucz płaskiObejma na::  Klucz płaskiKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  0Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  Klucz płaskiObejma na::  Klucz płaskiKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  0Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  PisakObejma na::  PisakKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  0Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  PisakObejma na::  PisakKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  0Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  Śrubokręt małyObejma na::  Śrubokręt małyKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  12.5Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  Śrubokręt małyObejma na::  Śrubokręt małyKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  12.5Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  Śrubokręt dużyObejma na::  Śrubokręt dużyKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  20Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  Śrubokręt dużyObejma na::  Śrubokręt dużyKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  20Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  Wkrętarka akumulatorowaObejma na::  Wkrętarka akumulatorowaKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  44Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  Wkrętarka akumulatorowaObejma na::  Wkrętarka akumulatorowaKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  44Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  KombinerkiObejma na::  KombinerkiKolor:  k. szary k. szaryŚrednica:  0Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  KombinerkiObejma na::  KombinerkiKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  0Zabezpieczenie ESD:  X
Wersja:  PrzybornikObejma na::  UniwersalnyKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  120Zabezpieczenie ESD: 
Wersja:  Zaczep uniwersalnyObejma na::  UniwersalnyKolor:  k. czarny k. czarnyŚrednica:  0Zabezpieczenie ESD:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
39269097