Uchwyt do narzędzi
Wybrany wariant

Uniwersalny uchwyt narzędziowy 8 HD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.728.62
0.0.728.62
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 elementy nośne, PA-GF, wstępnie zmontowane
Materiał mocujący
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.728.62 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 204 g |
JOP | 1 zestaw |
Maks. obciążalność | M = 30 kg |
Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Wersja: Uchwyt wielokrotny | Obejma na:: Uniwersalny | Kolor: ![]() | Średnica: 30 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Uchwyt wielokrotny | Obejma na:: Uniwersalny | Kolor: ![]() | Średnica: 30 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Klucz płaski | Obejma na:: Klucz płaski | Kolor: ![]() | Średnica: 0 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Klucz płaski | Obejma na:: Klucz płaski | Kolor: ![]() | Średnica: 0 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Pisak | Obejma na:: Pisak | Kolor: ![]() | Średnica: 0 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Pisak | Obejma na:: Pisak | Kolor: ![]() | Średnica: 0 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Śrubokręt mały | Obejma na:: Śrubokręt mały | Kolor: ![]() | Średnica: 12.5 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Śrubokręt mały | Obejma na:: Śrubokręt mały | Kolor: ![]() | Średnica: 12.5 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Śrubokręt duży | Obejma na:: Śrubokręt duży | Kolor: ![]() | Średnica: 20 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Śrubokręt duży | Obejma na:: Śrubokręt duży | Kolor: ![]() | Średnica: 20 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Wkrętarka akumulatorowa | Obejma na:: Wkrętarka akumulatorowa | Kolor: ![]() | Średnica: 44 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Wkrętarka akumulatorowa | Obejma na:: Wkrętarka akumulatorowa | Kolor: ![]() | Średnica: 44 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Kombinerki | Obejma na:: Kombinerki | Kolor: ![]() | Średnica: 0 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Kombinerki | Obejma na:: Kombinerki | Kolor: ![]() | Średnica: 0 | Zabezpieczenie ESD: X | |
Wersja: Przybornik | Obejma na:: Uniwersalny | Kolor: ![]() | Średnica: 120 | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
Wersja: Zaczep uniwersalny | Obejma na:: Uniwersalny | Kolor: ![]() | Średnica: 0 | Zabezpieczenie ESD: X |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Kod taryfy celnej
39269097
Uchwyt do narzędzi
Wybrany wariant

Uniwersalny uchwyt narzędziowy 8 HD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.728.62
0.0.728.62