Pozycjoner, trzpień gwintowany


Wybrany wariant
Pozycjoner 8 40 trzpień gwintowany M6 (przeciwbieżny), nierdz. (0.0.616.63)
Pozycjoner 8 40 trzpień gwintowany M6 (przeciwbieżny), nierdz.
0.0.616.63
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.616.63
typoszeregTyposzereg 8
właściwośćnierdz.
Odporność na ESDNie
JOP1 szt. à 1000 mm
materiałSt, nierdz.

Opis

Przy pomocy pozycjonera 8 40 – prowadzonym na rowku profilu 8 – można skonstruować modułowe urządzenie przestawiające. Może ono działać zarówno jako posuw w jednym kierunku, jak również można zastosować przeciwbieżne elementy pozycjonujące. Pozycjoner 8 40 nadaje się szczególnie do precyzyjnego i skutecznego przestawienia urządzeń doprowadzających, układów pomiarowych, wyłączników krańcowych i urządzeń przy ręcznych stanowiskach pracy.
Opcjonalne wskaźniki położenia (4) (licznik mechaniczny lub elektroniczny) umożliwiają dokładne, zgodne z wytyczoną drogą ustawienie pozycji pozycjonera.
Mechaniczny wskaźnik położenia wskazuje cyfrowo pozycjonowany odcinek drogi (1 obrót koła ręcznego odpowiada 1 mm odcinka drogi pozycjonowania, rozdzielczość 0,1 mm).
Elektroniczny wskaźnik położenia ma dokładność pomiaru o wartości 0,01 mm.  Użytkownik może dokonać kalibracji wskaźnika, który oprócz wartości absolutnej może w prosty sposób rejestrować także wymiary składowe przebytej drogi.  Poprzez zmianę przelicznika możliwe jest również odczytanie odległości między przeciwbieżnymi suwakami pozycjonera.
Wskazówka: Pozycjoner w połączeniu ze wskaźnikami położenia nie jest przyrządem pomiarowym, który może być dopuszczony do legalizacji! Jego funkcja sprowadza sie do ustalenia wcześniej wyznaczonych pozycji, np. podczas wykonywania prac montażowych.
Podstawowymi komponentami urządzenia przestawiającego jest zestaw składający się z pozycjonera 8 40 (1), przynależny do niego trzpień gwintowany M6-LH (2) oraz koło pozycjonera D50 (3).
Dodatkowe elementy na suwaku pozycjonera przymocowane są albo na zasadzie mocowania kształtowego z zabezpieczeniem przed przekręceniem w jednym z rowków profilu 8 lub też przy pomocy połączenia śrubowego (M6) dla dowolnych podzespołów.
Dzięki bocznym śrubom nastawnym wyrównany jest luz pionowy suwaka w rowku prowadnika.
Maksymalny nacisk Fx w kierunku ruchu wynosi 200 N, w kierunku prostopadłym do rowka na suwak może oddziaływać siła nacisku o wartości 100 N oraz siła Fz o wartości 50 N.
Długość trzpienia gwintowanego LS określa się w zależności od drogi przestawienia H i dodatkowych komponentów:
LS = H+130 mm (ze wskaźnikiem położenia)
LS = H+90 mm (bez wskaźnika położenia)
Długość przeciwbieżnego pręta gwintowanego wynosi:
LSG = H+67 mm
Przy dodatkowym zastosowaniu zestawu pozycjonera 8 40 przeciwbieżnego oraz pręta gwintowanego M6 (przeciwbieżnego) powstaje urządzenie pozycjonujące działające w dwie strony.
Obrót kołem pozycjonera w kierunku wskazówek zegara powoduje oddalenie suwaka pozycjonera od użytkownika (przeciwbieżny suwak uzupełniający odpowiednio przemieszcza się w kierunku suwaka pozycjonera).

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 1000Positioning Set:  Codirectional
Delivery unit:  PieceLength:  1000 Positioning Set:  Codirectional
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 1000Positioning Set:  Contradirectional
Delivery unit:  PieceLength:  1000 Positioning Set:  Contradirectional

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21020701
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
UNSPSC 9.0
27112102
eCl@ss 6.0.1
21020701
eCl@ss 7.1
21020701
UNSPSC 7.0
27112102
eCl@ss 11.0
23309090
Kod taryfy celnej
73181535