Przewód zasilający
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.704.65 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 2 kg |
Minimalny promień ugięcia | . = 87 mm |
Długość przewodu | 10 m |
JOP | 1 sztuka |
Kolor | kolor pomarańczowy |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Tipo di controller: C 3-05 | Lunghezza dei cavi: 5 m | |
Tipo di controller: C 3-05 | Lunghezza dei cavi: 10 m | |
Tipo di controller: BL 1-04/C | Lunghezza dei cavi: 5 m | |
Tipo di controller: BL 1-04/C | Lunghezza dei cavi: 10 m | |
Tipo di controller: BL 1-04/C | Lunghezza dei cavi: 15 m |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
27060190
eCl@ss 8.0
27062090
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
UNSPSC 7.0
26121629
UNSPSC 9.0
26121629
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
Kod taryfy celnej
85444290