Elementy powierzchniowe
Płyty i elementy powierzchniowe pozwalają na łatwe utrzymanie czystości i zapewniają bezpieczeństwo otoczenia roboczego. Odporne na uderzenie i przezroczyste materiały chronią użytkowników przed urazami spowodowanymi pękniętymi elementami i umożliwiają wzrokową kontrolę procesu roboczego. Do wykonania barierek ochronnych dostępne są różne wersje krat falistych i paneli prętowych. Ofertę dopełniają tworzywo sztuczne, materiały kompozytowe, blachy i blaty robocze do zastosowań przemysłowych.
13 results
Blaty stołu
27 Warianty
powierzchnie zamknięte
130 Warianty

Materiał kompozytowy HPL 36mm, kolor biały, zbliżony do RAL 9016
0.0.716.43

Materiał kompozytowy HPL 36mm, kolor biały, zbliżony do RAL 9016
0.0.715.31

Materiał dźwiękochłonny 20 mm, kolor antracytowy
0.0.440.75

Materiał kompozytowy St
2 Warianty

Kraty
23 Warianty

Blacha perforowana
4 Warianty

Płyta rowkowa X 8 40, lekka
0.0.718.66

Bed Plate Profile 8 152x20
2 Warianty

Profil płytowy łączący 8 55x20
2 Warianty

Blacha ryflowana Al 5mm, surowa (nieodtłuszczona)
0.0.428.53

Blacha ryflowana Al 5mm, surowa (nieodtłuszczona)
0.0.457.18