Profile ze zintegrowanym kanałem
Sprawne złożenie stołów roboczych i różnych konstrukcji wraz z okablowaniem umożliwiają profile ze zintegrowanym kanałem kablowym. Pozwalają one na prowadzenie wiązek kabli w profilach słupowych, zapewniając ich osłonę. Profile kolumny służą do prowadzenia kabli pod blatem roboczym. Profile XMS ułatwiają konstrukcję stacji maszynowych, gdzie kable można ułożyć w uporządkowany sposób.
26 results

Profil słupowy 8 80x40
4 Warianty

Profil X 8 80x40 XMS
4 Warianty

Profil X 8 80x80 2N - XMS
6 Warianty

Profil X 8 120x120 K56 - XMS
2 Warianty

Profil 8 160x60
6 Warianty

Profil X 8 40-45° K15 - XMS
2 Warianty

Profil X 8 40 80x80 M45-45° - XMS
2 Warianty

Profil X 8 40 R80-90° K15 - XMS
2 Warianty

Profil X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, kolor naturalny
0.0.686.20

Profil X 8 80x40 2N K15 2T - XMS, kolor naturalny
0.0.686.21

Profil X 8 80-45° K56 - XMS
2 Warianty

Profil X 8 80x80 M45-36° - XMS
2 Warianty

Profil X 8 80x80 M45 - XMS
2 Warianty

Profil X 8 80x80 M45-45° - XMS
2 Warianty

Profil X 8 80x80 4N90 M45-45° - XMS
2 Warianty

Profil kolumny D110
2 Warianty

Profil maskujący kolumny D110
2 Warianty

Profile maskujące XMS
10 Warianty

Profil maskujący 15 K, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.643.81

Profil maskujący 56 K, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.643.80

Kołnierz 8 D130, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.474.82

Płytka łącząca profilu stojakowego 8, kolor naturalny
3.0.005.03

Profil przegrody K56 K - XMS, kolor szary, zbliż. do RAL 7046
0.0.665.51

Klips profilu przegrody K56 K - XMS, kolor szary, zbliż. do RAL 7046
0.0.665.50

Zaślepka narożna do kanału 8 40 - XMS, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.643.83

Zaślepka R40/45° M45 - XMS, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.703.09