Gniazdo wewnętrzne
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
gniazdo, PA, czarne
ramka maskująca, PA, czarna
puszka izolacyjna, PA, szara
dwupolowe + uziemienie, 16 A, 250 V
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.465.82 |
---|---|
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 50 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Pokrywa: Bez | |
Pokrywa: Z pokrywą |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
Kod taryfy celnej
85366990
Gniazdo wewnętrzne
Na zapytanie