Profil 5 20x20
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.448.04 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 1,8 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 0,07 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 0,72 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 0,72 cm4 |
| waga | m = 0,48 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 500 N |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 0,72 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 0,72 cm3 |
Opis
Kompaktowy profil aluminiowy w wersji standardowej item ma cztery otwarte rowki profilowe 5.
Warianty
Sortuj wg
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Rainures: | Couleur: noir | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: | Couleur: noir | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: | Couleur: aluminium naturel |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100


aluminium naturel

noir