Profil 5 40x20
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.464.06 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 3,43 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 1,92 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 1,52 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 5,26 cm4 |
| waga | m = 0,93 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 500 N |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 1,52 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 2,63 cm3 |
Opis
Kompaktowy profil aluminiowy w wersji standardowej item ma dwa otwarte rowki profilowe 5. Rowki znajdujące się na obu długich bokach są zamknięte. Ten profil można wykorzystać do budowy ram o zamkniętych i łatwych do czyszczenia powierzchniach zewnętrznych.
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: - | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: - | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: - | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Grooves: | Colour: Black | Closed side: - | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Grooves: | Colour: Black | Closed side: - | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: Long | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: Long | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: Short | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: Short | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: - | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: - | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: Long | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: Long |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100


Aluminium, natural


Black