Profil 5 60x40


Wybrany wariant
Profil 5 60x40, kolor naturalny (0.0.448.12)
Profil 5 60x40, kolor naturalny
0.0.448.12
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.448.12
typoszeregTyposzereg 5
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 7,67 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 11,05 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 13,52 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 28,14 cm4
wagam = 2,07 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowkaF = 500 N
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 6,76 cm3
moment oporu wg osi yWy = 9,09 cm3

Opis

Profil 5 60x40 jest wszechstronnym profilem konstrukcyjnym wykonanym z wysokiej jakości anodowanego aluminium w wymiarze rastrowym serii 5.
Kompaktowy profil aluminiowy w wersji standardowej item ma dziesięć otwartych rowków profilowych 5.

Warianty

Sortuj wg

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100