Profil 5 80x20
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.448.14 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 6,19 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 2,38 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 2,72 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 36,08 cm4 |
| waga | m = 1,67 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 500 N |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 2,72 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 9,02 cm3 |
Opis
Kompaktowy profil aluminiowy w wersji standardowej item ma dziesięć otwartych rowków profilowych 5. Profil aluminiowy może być wykorzystywany do budowy wózków w technice liniowej.
Warianty
Sortuj wg
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100