Profil 8 40x40


Wybrany wariant
Profil 8 40x40 2N180 E, kolor naturalny (0.0.452.74)
Profil 8 40x40 2N180 E, kolor naturalny
0.0.452.74
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.452.74
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 4,95 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 4,64 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 8,05 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 8,63 cm4
wagam = 1,33 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowkaF = 1750 N
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 4,02 cm3
moment oporu wg osi yWy = 4,3 cm3

Opis

Profil 8 40x40 2N180 E jest wszechstronnym profilem konstrukcyjnym w wymiarze rastrowym serii 8 wykonanym z wysokiej jakości anodowanego aluminium.
Profil aluminiowy o znacznie zredukowanej wadze w wersji Economy (E) item ma dwa otwarte rowki 8, które ułożone są naprzeciwko siebie pod kątem 180°. Ten profil można wykorzystać do budowy ram o zamkniętych i łatwych do czyszczenia powierzchniach zewnętrznych.
Profile 8 E item mają zamkniętą powierzchnię i dostępne są w różnych układach. W przypadku profili Economy pod aluminiową osłoną nie ma rowków profilowych.
Profile serii 8 dostępne są w wersji standardowej, lekkiej i Economy (E). Dodatkowe wycięcia w profilu 8 40x40 lekkim sprawiają, że profil waży ok. 30 % mniej niż profil 8 40x40 o tej samej długości. Profil 8 40x40 E waży ok. 45 % mniej.
W zależności od obciążenia należy pamiętać o momentach bezwładności powierzchni względem ugięcia oraz maksymalnej sile wyrywania rowka wybranego profilu.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Design:  LightGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 6000Design:  LightGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  EconomyGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  EconomyGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Design:  StandardGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardGrooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  1 side closed 1 side closedFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  1 side closed 1 side closedFunction integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Function integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Function integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Function integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Function integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  EconomyGrooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Function integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  EconomyGrooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Function integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Function integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Function integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  EconomyGrooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Function integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  EconomyGrooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Function integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  3 sides closed 3 sides closedFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  3 sides closed 3 sides closedFunction integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  3 sides closed 3 sides closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  3 sides closed 3 sides closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  All closed All closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  All closed All closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100