Profil 8 D40


Wybrany wariant
Profil 8 D40 3NO, kolor naturalny (0.0.493.46)
Profil 8 D40 3NO, kolor naturalny
0.0.493.46
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

możliwe usunięcie zaślepienia rowka

Właściwości

Numer artykułu0.0.493.46
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 5,64 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 4,82 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 5,88 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 6,13 cm4
wagam = 1,53 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowkaF = 2500 N
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 2,97 cm3
moment oporu wg osi yWy = 3,07 cm3

Opis

Rowki profili umożliwiają montaż elementów dodatkowych dopasowanych do połączenia z rowkiem 8. Połączenia między profilami zaokrąglonymi, jak również z profilami prostokątnymi typoszeregu 8, czy też innymi elementami konstrukcyjnymi następuje przy użyciu adaptera 8 D40.
The covering over the closed groove can be removed easily for attaching accessories or for profile connections. Assembly is simplified since profiles with closed grooves and profiles with open grooves can be combined.
The correct angle for the profile can be set easily using an angle bracket with an anti-torsion feature (e.g. Angle Bracket V 8 40 Zn), which is mounted on the end face of Profile 8 D40.
Profile 8 D 40 posiadają okrągły przekrój o średnicy 40 mm. Cztery rowki profilu są położone względem siebie pod kątem 90°. Tak jak w przypadku prostokątnych przekrojów profili mogą one być wykorzystane do mocowania elementów powierzchniowych w przegrodach płaskich i ściankach oraz dodatkowych elementów w technice połączeń.
Profile o okrągłym przekroju znajdują szczególne zastosowanie w budowie urządzeń służących do magazynowania materiałów takich jak regały i stoły oraz jako uzupełniające środki pomocnicze typu szyldy i poręcze.
Profile 8 D40 dostępne są w wersji z otwartymi oraz zamkniętymi rowkami. Profile z zamkniętymi rowkami spełniają wysokie wymogi estetyczne. Ze względu na ich opływowy kształt oraz niski nakład związany z utrzymaniem ich w czystości znajdują szczególne zastosowanie w „pomieszczeniach czystych”.

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Rowki:  otwarte otwarteIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Rowki:  otwarte otwarteIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Rowki:  1 strona zamknięta 1 strona zamkniętaIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Rowki:  1 strona zamknięta 1 strona zamkniętaIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Rowki:  2 strony zamknięte (90°) 2 strony zamknięte (90°)Integracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Rowki:  2 strony zamknięte (90°) 2 strony zamknięte (90°)Integracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Rowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°)Integracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Rowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°)Integracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Rowki:  3 strony zamknięte 3 strony zamknięteIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Rowki:  3 strony zamknięte 3 strony zamknięteIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Rowki:  wszystkie zamknięte wszystkie zamknięteIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Rowki:  wszystkie zamknięte wszystkie zamknięteIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100