item
Profil 8 D40

Profil 8 D40


Zobacz wszystkie 12 warianty
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.493.36
typoszereg Typoszereg 8
właściwość kolor naturalny
ESD Odporność na ESD = Tak
powierzchnia A = 5,45 cm2
moment skrętności dla powierzchni It = 0,94 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi x Ix = 5,63 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi y Iy = 5,63 cm4
waga długości specjalnych [kg/m] m = 1,47 kg/m
JOP przycięcie max. 6000 mm
materiał Al, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka F = 2500 N
moment oporu wg osi x Wx = 2,88 cm3
moment oporu wg osi y Wy = 2,88 cm3

Opis

Profile 8 D 40 posiadają okrągły przekrój o średnicy 40 mm. Cztery rowki profilu są położone względem siebie pod kątem 90°. Tak jak w przypadku prostokątnych przekrojów profili mogą one być wykorzystane do mocowania elementów powierzchniowych w przegrodach płaskich i ściankach oraz dodatkowych elementów w technice połączeń.
Profile o okrągłym przekroju znajdują szczególne zastosowanie w budowie urządzeń służących do magazynowania materiałów takich jak regały i stoły oraz jako uzupełniające środki pomocnicze typu szyldy i poręcze.
The correct angle for the profile can be set easily using an angle bracket with an anti-torsion feature (e.g. Angle Bracket V 8 40 Zn), which is mounted on the end face of Profile 8 D40.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  Open Open Function integration:  None
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  Open Open Function integration:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  1 side closed 1 side closed Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  1 side closed 1 side closed Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°) Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°) Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°) Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°) Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  3 sides closed 3 sides closed Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  3 sides closed 3 sides closed Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  All closed All closed Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  All closed All closed Function integration:  Simple groove opening (NO)

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
20 6000

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042100