item
Profil 8 D40

Profil 8 D40


Zobacz wszystkie 12 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.493.37
typoszereg Typoszereg 8
właściwość kolor naturalny
ESD Odporność na ESD = Tak
powierzchnia A = 5,45 cm2
moment skrętności dla powierzchni It = 0,94 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi x Ix = 5,63 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi y Iy = 5,63 cm4
waga długości specjalnych [kg/m] m = 1,47 kg/m
JOP 1 szt. à 6000 mm
materiał Al, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka F = 2500 N
moment oporu wg osi x Wx = 2,88 cm3
moment oporu wg osi y Wy = 2,88 cm3

Opis

Profile 8 D 40 posiadają okrągły przekrój o średnicy 40 mm. Cztery rowki profilu są położone względem siebie pod kątem 90°. Tak jak w przypadku prostokątnych przekrojów profili mogą one być wykorzystane do mocowania elementów powierzchniowych w przegrodach płaskich i ściankach oraz dodatkowych elementów w technice połączeń.
Profile o okrągłym przekroju znajdują szczególne zastosowanie w budowie urządzeń służących do magazynowania materiałów takich jak regały i stoły oraz jako uzupełniające środki pomocnicze typu szyldy i poręcze.
The correct angle for the profile can be set easily using an angle bracket with an anti-torsion feature (e.g. Angle Bracket V 8 40 Zn), which is mounted on the end face of Profile 8 D40.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  Open Open Function integration:  None
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  Open Open Function integration:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  1 side closed 1 side closed Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  1 side closed 1 side closed Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°) Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°) Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°) Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°) Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  3 sides closed 3 sides closed Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  3 sides closed 3 sides closed Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  All closed All closed Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  All closed All closed Function integration:  Simple groove opening (NO)

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
20 6000

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100