Profil KH 8 40x40
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.626.86 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
powierzchnia | A = 9,21 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 1,88 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 14,7 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 14,7 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 1,06 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Kompozyt drewno-PP |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 750 N |
Kolor | kolor antracytowy |
moment oporu wg osi x | Wx = 7,04 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 7,04 cm3 |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
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
39169090
Profil KH 8 40x40
Na zapytanie