Profil KH 8 80x40


Wybrany wariant
Profil KH 8 80x40, kolor antracytowy (0.0.637.47)
Profil KH 8 80x40, kolor antracytowy
0.0.637.47
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.637.47
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
powierzchniaA = 16,8 cm2
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 26,99 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 101,79 cm4
wagam = 2,08 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałKompozyt drewno-PP
Dopuszczalna siła wyciągająca rowkaF = 750 N
Kolorkolor antracytowy
moment oporu wg osi xWx = 13,49 cm3
moment oporu wg osi yWy = 25,48 cm3

Opis

Alternatywa bez metalu w systemie modułowym firmy item: innowacyjny materiał o dużej wytrzymałości, wyjątkowo łatwy w obróbce.
Profil KH 8 40x40 z ekologicznego materiału (z zwartaością drewna ponad 70%) ma ten sam kształt, co odpowiadający mu profil aluminiowy. Dlatego też jest on całkowicie kompatybilny ze wszystkimi dobudowywanymi elementami i można go dowolnie łączyć z innymi komponentami systemu modułowego! Rowek 8 umożliwia zastosowanie wszystkich elementów mocujących oraz montaż elementów powierzchniowych bezpośrednio na ramie profilowej.
Innowacyjny materiał o najwyższej jakości: kombinacja termoplastycznego tworzywa i odnawialnych surowców łączy zalety obu światów. W pełni farbowany na kolor szlachetnego szarego antracytu, z gładką powierzchnią. Odporny na wilgoć, zachowujący pierwotne wymiary i stabilny - idealna podstawa do lekkich konstukcji. Łatwa obróbka (piłowanie i wiercenie jak w drewnie) oraz specjalne dopasowane elementy łączące sprawiają, że nie są do nich potrzebne specjalistyczne urządzenia czy narzędzia.
Gdy wymagany jest niewielki ciężar, izolacja elektryczna oraz wyjątkowo tanie rozwiązanie w ramach systemu modułowego: profil KH jest idealnym wyborem.
Profil ten sprawdza się również w wyposażeniu laboratoriów do pomiarów EMC oraz przy konstruowaniu regałów, ram stołów i osłon.
Konsekwentny rozwój innowacyjnych profili 8 KH!
Powiększony przekrój profili KH 8 80x40 gwarantuje lepszą sztywność zginania i umożliwia tworzenie konstrukcji o podwyższonej nośności. Możliwość mocowania po wszystkich stronach dzięki aż sześciu rowkom.
Profile 8 KH wykonane są z innowacyjnego materiału kompozytowego o 70-procentowej zawartości drewna. Zapewnia on neutralność na pola magnetyczne oraz właściwości izolujące elektrycznie. Dzięki tym cechom stanowi idealne uzupełnienie profili aluminiowych.

Wskazówki montażowe

Profile KH 8 łączone są za pomocą łącznika standardowego lub zestawów kątowników 8 PA. Zaślepka 8 80x40 zamyka profil od strony czołowej.

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
39169090