Profil M 20x4 E
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 7.0.001.14 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 0,78 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 0,04 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 0,24 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 0,01 cm4 |
| waga | m = 0,21 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 2000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 0,24 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 0,05 cm3 |
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042990
Profil M 20x4 E
* Dane obowiązkowe