Profil M 30x3 E


Wybrany wariant
Profil M 30x3 E, kolor naturalny (0.0.609.60)
Profil M 30x3 E, kolor naturalny
0.0.609.60
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.609.60
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 0,89 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 0,02 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 0,65 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 0,01 cm4
wagam = 0,24 kg/m
JOPprzycięcie max. 2000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 0,44 cm3
moment oporu wg osi yWy = 0,04 cm3

Opis

Listwa wykorzystywana jest jako listwa uchwytowa, osłona krawędzi oraz do stabilizacji elementów powierzchniowych.
Profile kątowe i płaskie w wymiarach podziałki typoszeregu 6 znajdują różnorodne zastosowanie, np. do obejmowania dowolnych elementów powierzchniowych, jako listwa zamykająca i kątowa, konstrukcja specjalna bez rowków profili, jako listwa prowadząca itp.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000
Delivery unit:  PieceLength:  2000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042990