Profil M 60x6 E
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.609.62 |
---|---|
Odporność na ESD | Tak |
powierzchnia | A = 3,56 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 0,4 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 10,46 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 0,11 cm4 |
waga | m = 0,96 kg/m |
JOP | przycięcie max. 2000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
moment oporu wg osi x | Wx = 3,49 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 0,35 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042990
Profil M 60x6 E
* Dane obowiązkowe