Profil M 80x8 E
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 7.0.001.22 |
---|---|
Odporność na ESD | Tak |
powierzchnia | A = 6,32 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 1,26 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 33,05 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 0,33 cm4 |
waga | m = 1,7 kg/m |
JOP | przycięcie max. 2000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
moment oporu wg osi x | Wx = 8,26 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 0,81 cm3 |
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042990
Profil M 80x8 E
* Dane obowiązkowe