Profil M W40x40x4 E


Wybrany wariant
Profil M W40x40x4 E, kolor naturalny (7.0.002.70)
Profil M W40x40x4 E, kolor naturalny
7.0.002.70
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu7.0.002.70
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 3,01 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 0,16 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 4,51 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 4,51 cm4
wagam = 0,81 kg/m
JOP1 szt. à 2 000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 1,58 cm3
moment oporu wg osi yWy = 1,58 cm3

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000
Delivery unit:  PieceLength:  2000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
35070290
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990