Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.643.81 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 82 g |
| JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
| materiał | PCV |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Profil maskujący 15 K (0.0.643.81) i profil maskujący 56 K (0.0.643.80) dostępne są w dwóch różnych wariantach dopasowanych do dwóch różnych szerokości zintegrowanych kanałów kablowych (15 mm i 56 mm).
Profile maskujące K wykonane są z tworzywa sztucznego. Profile można dociąć za pomocą piły lub nożyc wielofunkcyjnych item.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39162000