Profil prowadzący kable 8 40x16, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

0.0.654.44


Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.654.44
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
powierzchniaA = 3,3 cm2
wagam = 0,46 kg/m
JOP1 szt. à 2 000 mm
materiałPCV
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Najszybszy kanał kablowy item: Wystarczy przyciąć go na długość i włożyć do rowka profilu 8. W profilu dostępne są trzy oddzielne kanały. Dzięki temu można bez problemu wprowadzać poszczególne przewody i kable, a w razie potrzeby wymieniać je. Poprzez stykanie się profili prowadzących kable możliwa jest realizacja rozwiązań narożnych.
Do przycięcia profilu odpowiednie są nożyce wielofunkcyjne item (0.0.265.63).

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
UNSPSC 7.0
30102315
Kod taryfy celnej
39259020