Profil prowadzący kable 8 40x16, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.654.45
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.654.45 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
powierzchnia | A = 3,3 cm2 |
waga | m = 0,46 kg/m |
JOP | przycięcie max. 2000 mm |
materiał | PCV |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Do przycięcia profilu odpowiednie są nożyce wielofunkcyjne item (0.0.265.63).
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
Kod taryfy celnej
39162000
Profil prowadzący kable 8 40x16, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.654.45
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe