Profil systemu składowania 8 120x60 podziałka, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.658.54
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.658.54 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 15 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
39269097