Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.654.91 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
właściwość | przezr. |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 116,5 g/m |
JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
materiał | PCV |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Kod taryfy celnej
39162000