Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Profil wspornikowy 8 80x40 654 mm, Al, anod.
4 zestawy łącznika automatycznego 8
4 zaślepki łącznika automatycznego, PA-GF, k. szary
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.646.32 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1,6 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Uchwyty do pojemników dostępne są w wersji F i W. Uchwyt w wersji F mocowany jest pod kątem prostym do pionowej podpory regału jezdnego. Dzięki dwustopniowej regulacji kąta uchwyt w wersji W można nachylić pod kątem maks. 15°, aby ułatwić dostęp do pojemnika.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Kod taryfy celnej
84879090