Profil wspornikowy L-T6 W

0.0.646.31


Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Profil wspornikowy 8 80x40 644 mm, Al, eloksalowany
1 Zestaw łączników do profilu wspornikowego 8 80x40

Właściwości

Numer artykułu0.0.646.31
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 1,8 kg
JOP1 zestaw

Opis

Uchwyt do pojemników służy w regałach jezdnych L i T jako uchwyt do pojemników warsztatowych z zaczepem. Pojemniki można w łatwy sposób zawiesić na listwach uchwytu, które są dopasowane do rozmiarów popularnych systemów.
Uchwyty do pojemników dostępne są w wersji F i W. Uchwyt w wersji F mocowany jest pod kątem prostym do pionowej podpory regału jezdnego. Dzięki dwustopniowej regulacji kąta uchwyt w wersji W można nachylić pod kątem maks. 15°, aby ułatwić dostęp do pojemnika.
To mocowanie można nachylić pod kątem 15°, aby zapewnić taką pozycję pojemników, która jest optymalna pod kątem ergonomii.
Wybór odpowiednich otworów mocujących pozwala na regulację kąta odbierania α 0°, 7,5° i 15°. Gwarantuje to swobodny dostęp do zawieszonych pojemników bez niepotrzebnego zmęczenia.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Kod taryfy celnej
84879090