Profil X 8 240x40
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.722.04 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 18,93 cm2 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 41,74 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 1394,72 cm4 |
| waga | m = 5,11 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 2500 N |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 20,87 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 116,69 cm3 |
Opis
Profil aluminiowy o zredukowanej wadze w wersji lekkiej item ma jeden zamknięty rowek profilowy 8 i pięć otwartych. Jego wysoki wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie i niska masa własna sprawiają, że profil nadaje się w szczególności do wzmocnienia stropów samonośnych.
Dzięki połączeniu listwy sufitowej X 8 systemu okalającego (0.0.722.76) z materiałem kompozytowym HPL 36mm (0.0.716.43) powstają konstrukcje stropowe z możliwością wejścia, które spełniają wyższe wymagania niż określone w normie DIN EN 1991.
Do łączenia profili przeznaczony jest zestaw łączników automatycznych 8 NO (0.0.489.96). Zestaw potrzebuje jedynie minimalnie otwartego rowka i dostarczany jest razem z zaślepką.
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100