Profil X 8 40x40 XMS


Wybrany wariant
Profil X 8 40x40 1N - XMS, kolor naturalny (0.0.651.10)
Profil X 8 40x40 1N - XMS, kolor naturalny
0.0.651.10
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.651.10
typoszeregTyposzereg X
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 6,11 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 2,57 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 8,3 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 8,52 cm4
wagam = 1,65 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowkaF = 1750 N
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 4,04 cm3
moment oporu wg osi yWy = 4,26 cm3

Opis

Chciałbyś skorzystać z zalet typoszeregu XMS, ale w mniejszym rozmiarze? Wówczas najlepszym rozwiązaniem są profile X 8 40x40 - XMS. Mają one zamknięte powierzchnie boczne i są przygotowane do mocowania uszczelek drzwiowych. Na profilu narożnym X 8 40x40 2N90 - XMS można zamocować nawet dwoje drzwi. Drzwiowy profil uszczelniający T2 –XMS (nr art. 0.0.649.87) wykorzystuje specjalny rowek kątownika wewnętrznego i uszczelnia równocześnie dwoje drzwi. Odpowiednio do profilu X 8 40x40 1N - XMS item oferuje drzwiowy profil uszczelniający T1 - XMS (nr art. 0.0.649.88). Wraz z profilami X 8 40x40 - XMS można utworzyć bardzo wąskie konstrukcje ramowe w obrębie typoszeregu XMS.
Wskazówka: Do montażu drzwi szczelnych na całym obwodzie można zastosować profile drzwiowe X 8 – XMS. Wraz z profilem uszczelniającym 4-5 mm - XMS (nr art. 0 .0.649.86) elementy powierzchniowe są montowane w sposób szczelny i niepowodujący kołatania. Szczegóły dotyczące właściwości i składników typoszeregu XMS są dostępne na stronie internetowej.

Warianty

Sortuj wg

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 lato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 lato
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°)

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Kod taryfy celnej
76042100