Profil X 8 40x40 XMS


Wybrany wariant
Profil X 8 40x40 2N90 - XMS, kolor naturalny (0.0.649.48)
Profil X 8 40x40 2N90 - XMS, kolor naturalny
0.0.649.48
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.649.48
typoszeregTyposzereg X
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 6,07 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 4,72 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 8,34 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 9,07 cm4
wagam = 1,64 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowkaF = 1750 N
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 4,16 cm3
moment oporu wg osi yWy = 4,53 cm3

Opis

Chciałbyś skorzystać z zalet typoszeregu XMS, ale w mniejszym rozmiarze? Wówczas najlepszym rozwiązaniem są profile X 8 40x40 - XMS. Mają one zamknięte powierzchnie boczne i są przygotowane do mocowania uszczelek drzwiowych. Na profilu narożnym X 8 40x40 2N90 - XMS można zamocować nawet dwoje drzwi. Drzwiowy profil uszczelniający T2 –XMS (nr art. 0.0.649.87) wykorzystuje specjalny rowek kątownika wewnętrznego i uszczelnia równocześnie dwoje drzwi. Odpowiednio do profilu X 8 40x40 1N - XMS item oferuje drzwiowy profil uszczelniający T1 - XMS (nr art. 0.0.649.88). Wraz z profilami X 8 40x40 - XMS można utworzyć bardzo wąskie konstrukcje ramowe w obrębie typoszeregu XMS.
Wskazówka: Do montażu drzwi szczelnych na całym obwodzie można zastosować profile drzwiowe X 8 – XMS. Wraz z profilem uszczelniającym 4-5 mm - XMS (nr art. 0 .0.649.86) elementy powierzchniowe są montowane w sposób szczelny i niepowodujący kołatania. Szczegóły dotyczące właściwości i składników typoszeregu XMS są dostępne na stronie internetowej.

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Rowki:  1 strona zamknięta 1 strona zamknięta
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Rowki:  1 strona zamknięta 1 strona zamknięta
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Rowki:  2 strony zamknięte (90°) 2 strony zamknięte (90°)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Rowki:  2 strony zamknięte (90°) 2 strony zamknięte (90°)

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100