Profil X 8 40x40 XMS
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.649.49 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 6,07 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 4,72 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 8,34 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 9,07 cm4 |
| waga | m = 1,64 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 1750 N |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 4,16 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 4,53 cm3 |
Opis
Wskazówka: Do montażu drzwi szczelnych na całym obwodzie można zastosować profile drzwiowe X 8 – XMS. Wraz z profilem uszczelniającym 4-5 mm - XMS (nr art. 0 .0.649.86) elementy powierzchniowe są montowane w sposób szczelny i niepowodujący kołatania. Szczegóły dotyczące właściwości i składników typoszeregu XMS są dostępne na stronie internetowej.
Warianty
Sortuj wg
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Kod taryfy celnej
76042100
Profil X 8 40x40 XMS
* Dane obowiązkowe