Profil X 8 80x16


Wybrany wariant
Profil X 8 80x16, kolor naturalny (0.0.609.21)
Profil X 8 80x16, kolor naturalny
0.0.609.21
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.609.21
typoszeregTyposzereg X
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 9,23 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 2,93 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 2,33 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 52,01 cm4
wagam = 2,49 kg/m
JOP1 szt. à 3 000 mm
materiałAl, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowkaF = 5000 N
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 2,74 cm3
moment oporu wg osi yWy = 13 cm3

Opis

Wszystkie zalety systemu X na najmniejszej możliwej przestrzeni: Wąski profil X 8 40x16 lekki oraz profil X 8 80x16 służą jako uchwyty do ograniczników, uchwytów i wyłączników krańcowych oraz innych elementów montowanych na ramie maszyn XMS i konstrukcjach wykonanych z profili X 8. Idealna kombinacja kształtu i funkcji, która pozwoli zaoszczędzić miejsce i zmniejszyć zużycie materiałów.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Delivery unit:  PieceLength:  3000

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100