Profil X 8 80x40
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.649.36 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg X |
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 12,19 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 19,45 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 19,63 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 73,11 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 3,29 kg/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 2500 N |
moment oporu wg osi x | Wx = 9,58 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 18,28 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Rowki: otwarte | Strona zamknięta: - | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Rowki: otwarte | Strona zamknięta: - | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Rowki: 1 strona zamknięta | Strona zamknięta: długa | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Rowki: 1 strona zamknięta | Strona zamknięta: długa | Integracja funkcyjna: brak | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Rowki: 2 strony zamknięte (180°) | Strona zamknięta: krótka | Integracja funkcyjna: Otwór w rowku standardowy (NO) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Rowki: 2 strony zamknięte (180°) | Strona zamknięta: krótka | Integracja funkcyjna: Otwór w rowku standardowy (NO) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Rowki: 2 strony zamknięte (90°) | Strona zamknięta: długi/krótki | Integracja funkcyjna: Otwór w rowku standardowy (NO) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Rowki: 2 strony zamknięte (90°) | Strona zamknięta: długi/krótki | Integracja funkcyjna: Otwór w rowku standardowy (NO) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Rowki: 2 strony zamknięte (180°) | Strona zamknięta: długa | Integracja funkcyjna: Otwór w rowku standardowy (NO) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Rowki: 2 strony zamknięte (180°) | Strona zamknięta: długa | Integracja funkcyjna: Otwór w rowku standardowy (NO) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Rowki: wszystkie zamknięte | Strona zamknięta: długi/krótki | Integracja funkcyjna: Otwór w rowku standardowy (NO) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Rowki: wszystkie zamknięte | Strona zamknięta: długi/krótki | Integracja funkcyjna: Otwór w rowku standardowy (NO) |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
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
Profil X 8 80x40
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe