Profil X 8 80x80 2N - XMS
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.649.21 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg X |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 20,05 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 69,35 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 135,42 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 136,27 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 5,41 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 5000 N |
moment oporu wg osi x | Wx = 33,27 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 34,07 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: chiuse su 1 lato | Integrazione di funzioni: Scanalatura guarnizione porta | Tipo scanalatura: Scanalatura guarnizione porta 8 mm | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: chiuse su 1 lato | Integrazione di funzioni: Scanalatura guarnizione porta | Tipo scanalatura: Scanalatura guarnizione porta 8 mm | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: chiuse su 1 lato | Integrazione di funzioni: Apertura canalina portacavi | Tipo scanalatura: Canalina portacavi K 15 mm | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: chiuse su 1 lato | Integrazione di funzioni: Apertura canalina portacavi | Tipo scanalatura: Canalina portacavi K 15 mm | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: chiuse su 2 lati (90°) | Integrazione di funzioni: Scanalatura guarnizione porta | Tipo scanalatura: Scanalatura guarnizione porta 8 mm | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: chiuse su 2 lati (90°) | Integrazione di funzioni: Scanalatura guarnizione porta | Tipo scanalatura: Scanalatura guarnizione porta 8 mm |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
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
Profil X 8 80x80 2N - XMS
Na zapytanie