Profil 10 100x100


Wybrany wariant
Profil 10 100x100 E, kolor naturalny (0.0.625.17)
Profil 10 100x100 E, kolor naturalny
0.0.625.17
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.625.17
typoszeregTyposzereg 10
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 21,74 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 103,3 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 237,98 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 237,98 cm4
wagam = 5,87 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowkaF = 3500 N
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 47,6 cm3
moment oporu wg osi yWy = 47,6 cm3

Opis

Nowy typoszereg 10 firmy item: stabilne konstrukcje profilowe o wysokiej obciążalności. Geometria rowka o najwyższej wytrzymałości (dla obciążeń na rozciąganie do 7.000 N na każde złącze śrubowe) przy tak samo wysokim stopniu bezpieczeństwa i ochrony przed stratami naprężenia wstępnego.
Złącza śrubowe profil o średnicy do M10 umożliwiają wysokiego uzyskania naprężenia wstępnego i gwarantują pełne bezpieczeństwo stosowania.
Części ramy podstawowej, które podlegają mniejszemu obciążeniu, mogą zostać skonstruowane z lekkich profilów 10 E – geometria i technika połączeń zostaje przy tym w pełni zachowana.

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  economy
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  economy
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Typ konstrukcji:  standard
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Typ konstrukcji:  standard

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły

Długość jest potrzebny

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100