Profil 5 20x20


Wybrany wariant
Profil 5 20x20, kolor naturalny (0.0.370.03)
Profil 5 20x20, kolor naturalny
0.0.370.03
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.370.03
typoszeregTyposzereg 5
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 1,8 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 0,07 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 0,72 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 0,72 cm4
wagam = 0,48 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowkaF = 500 N
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 0,72 cm3
moment oporu wg osi yWy = 0,72 cm3

Opis

Profil 5 20x20 jest wszechstronnym profilem konstrukcyjnym wykonanym z wysokiej jakości anodowanego aluminium w wymiarze rastrowym serii 5.
Kompaktowy profil aluminiowy w wersji standardowej item ma cztery otwarte rowki profilowe 5.
Profile 5 mają zamknięte rowki umieszczone pod różnym kątem. Ściankę profilu można w całości lub częściowo otworzyć, aby wykorzystać leżący pod nią rowek.

Warianty

Sortuj wg

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Ranuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ranuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Ranuras:  Abiertas AbiertasColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Ranuras:  Abiertas AbiertasColor:  Negro Negro
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ranuras:  Abiertas AbiertasColor:  Negro Negro
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Ranuras:  1 lado cerrado 1 lado cerradoColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ranuras:  1 lado cerrado 1 lado cerradoColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Ranuras:  2 lados cerrados (90°) 2 lados cerrados (90°)Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ranuras:  2 lados cerrados (90°) 2 lados cerrados (90°)Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Ranuras:  2 lados cerrados (180°) 2 lados cerrados (180°)Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ranuras:  2 lados cerrados (180°) 2 lados cerrados (180°)Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000Ranuras:  3 lados cerrados 3 lados cerradosColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Ranuras:  3 lados cerrados 3 lados cerradosColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły

Długość jest potrzebny

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042100