Profil 6 30x30
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.451.03 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
Odporność na ESD | Tak |
powierzchnia | A = 4,67 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 0,41 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 4,15 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 4,15 cm4 |
waga | m = 1,26 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 1750 N |
Kolor | kolor naturalny |
moment oporu wg osi x | Wx = 2,77 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 2,77 cm3 |
Opis
Wytrzymały profil aluminiowy w wersji standardowej item ma cztery otwarte rowki profilowe 6.
W zależności od obciążenia należy pamiętać o momentach bezwładności powierzchni względem ugięcia oraz maksymalnej sile wyrywania rowka wybranego profilu.
Profile 6 lekkie item mają zamknięte rowki umieszczone pod różnym kątem. Ściankę profilu można w całości lub częściowo otworzyć, aby wykorzystać leżący pod nią rowek.
Warianty
Sortuj wg
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Nuten: | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Nuten: | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100