Profil 8 24x20 D30


Wybrany wariant
Profil 8 24x20 D30 , kolor naturalny (0.0.720.44)
Profil 8 24x20 D30 , kolor naturalny
0.0.720.44
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.720.44
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 2,12 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 0,08 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 1,31 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 0,7 cm4
wagam = 0,572 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 1,09 cm3
moment oporu wg osi yWy = 0,73 cm3

Opis

Profil 8 24x20 D30 pozwala na szybkie wykonanie bandy. Profil aluminiowy ma z tyłu rowek 8, który wykorzystuje się do mocowania uchwytu bandy 8 D8 (0.0.718.49). Z przodu znajduje się specjalny kontur, który pasuje do rowka profilowego 5 i profilu rurowego D30. Dzięki temu istnieje możliwość mocowania na zatrzask zarówno listwy ślizgowej 5 ESD (0.0.437.15), jak i listwy ślizgowej D30 (0.0.634.59). Takie rozwiązanie zapewni bezpieczny transport ładunków.
Wzdłuż anodowanego profilu aluminiowego mogą być przesuwane bez użycia dodatkowej listwy ślizgowej ładunki o niskim współczynniku tarcia.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100