Profil 8 320x40 I
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.685.22 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 28,48 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 10,55 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 28,34 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 4183,33 cm4 |
| waga | m = 7,691 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 5000 N |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 14,17 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 261,46 cm3 |
Opis
Na obu końcach znajduje się kontur profilu 8 40x40 posiadający trzy rowki systemowe. Dzięki sporej wysokości profil wyróżnia się wysokim wskaźnikiem wytrzymałości przekroju na skręcanie. Profil 8 320x40 I charakteryzuje się niską masą własną i tylko minimalnym ugięciem. Dzięki temu może przyjąć bardzo duże obciążenia i siły tnące.
Informacja: Za pomocą profilu 8 240x40 8N180 lekkiego (0.0.678.88) oraz profilu 8 160x40 4N180 lekkiego (0.0.678.85) można wykonać alternatywne konstrukcje ramowe.
Warianty
Sortuj wg
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100
Profil 8 320x40 I
* Dane obowiązkowe