Profil 8 80x40
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.026.34 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 11,38 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 9,94 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 16,6 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 69,54 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 3,04 kg/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 2500 N |
moment oporu wg osi x | Wx = 8,3 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 17,38 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: offen | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: leicht | Nuten: offen | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: offen | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: offen | Farbe: Aluminium, nicht eloxiert | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: offen | Farbe: Aluminium, nicht eloxiert | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: offen | Farbe: schwarz | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: offen | Farbe: schwarz | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | Nuten: offen | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | Nuten: offen | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Nuten: offen | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: standard | Nuten: offen | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Nuten: offen | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: 1 Seite geschlossen | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: 1 Seite geschlossen | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: 1 Seite geschlossen | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: 1 Seite geschlossen | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: 2 Seiten geschlossen (90°) | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: 2 Seiten geschlossen (90°) | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | Nuten: 2 Seiten geschlossen (90°) | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | Nuten: 2 Seiten geschlossen (90°) | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: 3 Seiten geschlossen | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: 3 Seiten geschlossen | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: alle geschlossen | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: alle geschlossen | Farbe: Aluminium natur |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042100
Profil 8 80x40
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe