Profil maskujący (NBR)
10 20 000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
twardość 80 Sh A, olejo- i wodoodporny
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.425.23 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 57 g/m |
twardość | 80 Sh A |
JOP | przycięcie max. 20 m |
materiał | NBR |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 10 ... 20000 | Wysokość/głębokość Z: 2.2 | Typ rowka: 5 mm | |
Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Wysokość/głębokość Z: 2.2 | Typ rowka: 5 mm | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 10 ... 20000 | Wysokość/głębokość Z: 3 | Typ rowka: 6 mm | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Wysokość/głębokość Z: 3 | Typ rowka: 6 mm | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 10 ... 20000 | Wysokość/głębokość Z: 3.5 | Typ rowka: 8 mm | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Wysokość/głębokość Z: 3.5 | Typ rowka: 8 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102316
UNSPSC 9.0
30102316
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
Kod taryfy celnej
40169997
Profil maskujący (NBR)
10 20 000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe