Profil maskujący (NBR)
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
twardość 80 Sh A, olejo- i wodoodporny
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.439.34 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 119 g/m |
| twardość | 80 Sh A |
| JOP | przycięcie max. 20 m |
| materiał | NBR |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Uwaga: Tolerancja długości półfabrykatów wynosi maksymalnie +10 mm.
Warianty
Sortuj wg
| Serie: 5 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 10 ... 20000 | Altezza/profondità Z: 2.2 | Tipo scanalatura: 5 mm | |
| Serie: 5 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Altezza/profondità Z: 2.2 | Tipo scanalatura: 5 mm | |
| Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 10 ... 20000 | Altezza/profondità Z: 3 | Tipo scanalatura: 6 mm | |
| Serie: 6 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Altezza/profondità Z: 3 | Tipo scanalatura: 6 mm | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 10 ... 20000 | Altezza/profondità Z: 3.5 | Tipo scanalatura: 8 mm | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Altezza/profondità Z: 3.5 | Tipo scanalatura: 8 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102316
UNSPSC 9.0
30102316
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
Kod taryfy celnej
40169997
Profil maskujący (NBR)
* Dane obowiązkowe