Zestaw do łączenia profili
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 płyta adaptera, Al
2 elementy mocujące, Al
2 wpusty przesuwne V 8 St M8, St, ocynk.
2 wpusty przesuwne 5 St M5, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M4x16, St, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x14, St, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M5x12, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.718.36 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 200 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Zestaw do łączenia mocowany jest w rowku. Znajdujące się po bokach szczęki mocujące lekko się odkręca, następnie wsuwa się jednostkę liniową, a na koniec ponownie dokręca śruby.
Warianty
Sortuj wg
| Serie: 5 | |
| Serie: 6 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990