Profil prowadzący kable D30
Wybrany wariant

Profil prowadzący kable D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.664.72
0.0.664.72
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.664.72 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 340 g/m |
| JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
| materiał | PCV |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Przewody prowadzone są w dwóch oddzielnych komorach. Do wyprowadzenia kabla wystarczy zrobić szczelinę na powierzchni profilu. W ten sposób obie części elastycznej pokrywy utworzą w wybranym miejscu otwór, który dzięki swojemu małemu rozmiarowi chroni przewody przed pyłem i zanieczyszczeniem. Profil można otworzyć również na całej długości.
Profile prowadzące kable można łączyć w narożniki. W tym celu należy jedynie dociąć kształtkę pod kanałem kablowym, aby kanał mógł wystawać nad łącznikiem D30.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | |
| Delivery unit: Piece |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
UNSPSC 7.0
30102315
Kod taryfy celnej
39259020
Profil prowadzący kable D30
Wybrany wariant

Profil prowadzący kable D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.664.72
0.0.664.72