Profil prowadzący kable D30


Wybrany wariant
Profil prowadzący kable D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.670.91)
Profil prowadzący kable D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.670.91
Zobacz wszystkie
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
Zastosuj w narzędziu inżynieryjnym
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.670.91
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 340 g/m
JOPprzycięcie max. 2000 mm
materiałPVC/TPE
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Tak łatwe i szybkie może być układanie kabli i przewodów! Profil prowadzący kable D30 nakłada się na profil rurowy D30, użycie wiertarki nie jest konieczne.
Przewody prowadzone są w dwóch oddzielnych komorach. Do wyprowadzenia kabla wystarczy zrobić szczelinę na powierzchni profilu. W ten sposób obie części elastycznej pokrywy utworzą w wybranym miejscu otwór, który dzięki swojemu małemu rozmiarowi chroni przewody przed pyłem i zanieczyszczeniem. Profil można otworzyć również na całej długości.
Profile prowadzące kable można łączyć w narożniki. W tym celu należy jedynie dociąć kształtkę pod kanałem kablowym, aby kanał mógł wystawać nad łącznikiem D30.

Wskazówki montażowe

Aby idealnie dopasować profil prowadzący kable do konturu łącznika D30, należy go od spodu wyciąć. Minimalna długość wycięcia powinna wynosić 45 mm i należy wykonać je na wysokości od 14,3 do 19,5 mm.

Warianty

Sortuj wg

Liefereinheit:  Zuschnitt
Liefereinheit:  Stück

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 7.0
39121705
UNSPSC 9.0
39121705
Kod taryfy celnej
39261000