Profil M W40x25x2 E


Wybrany wariant
Profil M W40x25x2 E, kolor naturalny (0.0.626.77)
Profil M W40x25x2 E, kolor naturalny
0.0.626.77
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.626.77
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 1,26 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 0,02 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 0,66 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 2,12 cm4
wagam = 0,34 kg/m
JOPprzycięcie max. 3000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 0,34 cm3
moment oporu wg osi yWy = 0,79 cm3

Opis

Do przykrycia szczeliny pomiędzy drzwiami i profilem drzwi przesuwnych: profil M W40x25x2 E zapobiega dostępowi do zawieszenia drzwi. Dzięki temu uzyskuje się zamknięte rozwiązanie konstrukcyjne!

Wskazówki montażowe

Obróbka profilu M W 40x25x2 E dla maksymalnego odcinka skoku wózka

Warianty

Sortuj wg

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000
Liefereinheit:  StückLänge:  3000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042990