Profil St 8 40x40
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.603.16 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| właściwość | nierdz. |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 4,64 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 0,75 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 7,44 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 7,44 cm4 |
| waga | m = 3,65 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | St |
| moment oporu wg osi x | Wx = 3,72 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 3,72 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 7.0
30102304
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
Kod taryfy celnej
72169110
Profil St 8 40x40
* Dane obowiązkowe