Profil nośny


Wybrany wariant
Profil nośny 40 z rowkiem 8, kolor naturalny (0.0.453.51)
Profil nośny 40 z rowkiem 8, kolor naturalny
0.0.453.51
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.453.51
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 2,06 cm2
wagam = 0,55 kg/m
JOP1 szt. à 3 000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Profile nośne z rowkami lub bez rowków 8 tworzą podstawę oraz pokrywę modułowego systemu kanałowego.
Miejsce połączenia zaciskowego profili ściennych z profilami pokrywy może w razie potrzeby zostać zabezpieczone poprzez połączenie śrubowe z wykorzystaniem blachowkrętu St 4,2x9,5.
Wymagane jest wykonanie otworów o ⌀ 3,5 mm w profilach nośnych w miejscu wskazanym poprzez nacięcie wzdłużne.
Mocowanie śrubowe powoduje powstanie elektrycznie przewodzącego połączenia elementów kanałowych.

Warianty

Sortuj wg

Řada:  NeDodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ drážky:  -Šířka:  40 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ drážky:  -Šířka:  40 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ drážky:  8 mmŠířka:  40 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ drážky:  8 mmŠířka:  40 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ drážky:  -Šířka:  80 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ drážky:  -Šířka:  80 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ drážky:  8 mmŠířka:  80 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ drážky:  8 mmŠířka:  80 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ drážky:  -Šířka:  80 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ drážky:  -Šířka:  80 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ drážky:  -Šířka:  120 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ drážky:  -Šířka:  120 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ drážky:  8 mmŠířka:  120 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ drážky:  8 mmŠířka:  120 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ drážky:  -Šířka:  160 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ drážky:  -Šířka:  160 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ drážky:  8 mmŠířka:  160 mm
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ drážky:  8 mmŠířka:  160 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Typ drážky:  -Šířka:  160 mm
Řada:  NeDodací jednotka:  KusDélka:  3000 Typ drážky:  -Šířka:  160 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990